Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 68 toodet
Rõhusaatja, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1200-2011-C2GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3615-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3412-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3415-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3611-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3811-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2011-C1GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi
Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3516-C3GB04
Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-3211-C1GB04