Rõhusaatja, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

063G1133

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1250-2011-C1GB04

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.062 Kilogram
Netokaal 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702428966849

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriühendus M12 x 1
Elektriühendus, standardne EN 60947-5-2
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse kirjeldus Kullatud
Elektriühenduse suurus 4 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Impulss-vibrosummuti Yes
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max] 257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Korpuse standard IP IP67
Märkused PE ON PIN 4
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 400 bar
Purunemisrõhk [psig] 5800 psig
REACHi kandidaatainete loend No
Reageerimisaeg, max [ms] 1 ms
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 10 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 145 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 22 mm
Rõhuühendus, kirjeldus A
Rõhuühendus, standardne DIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti MBS 1250-2011-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Toitepinge [V] DC [min] 8 V
Toitepinge [V] DC [Max] 30 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] 0.5 %
Tüüp MBS 1250
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 212 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 30 bar
Ülerõhk, max [psig] 435 psig

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality