Transmisor de presión, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1104

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3611-C1GB04

Produktinformation

Peso bruto 0.064 Kilogram
Peso neto 0.062 Kilogram
Volumen 0.091 Liter
EAN 5702428048668

 

+ Anschluss Anschluss 1
- común Pin 3
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Berstdruck [bar] 4000 bar
Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Contain batteries No
Druckanschluss HEX 22 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 400 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN 60947-5-2
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Goldbeschichtet
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
In scope of WEEE Yes
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 1200 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Notas de conexión de presión A
Presión de rotura [psig] 58000 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Rango de presión [psi] [máx.] 5801.51 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Señal salida Current
Sobrecarga máx. presión [psig] 17000 psig
Spezifik. Schlüssel MBS 1250-3611-C1GB04
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tamaño conexión Presión 1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Typ MBS 1250
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Zulassung CE

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality