Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 20 toodet
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.10 - 1.50, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11.0
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.50 - 4.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22.0
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.50 - 6.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42.0
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.50 - 4.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22.0
Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.50 - 6.00, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42.0