Näita rohkem
RT

Kuvab 14 toodet

017D001366

Diferentsiaalrõhulüliti, RT262A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.1 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11

017D001466

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

017D001566

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 12 x 1.5, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42

017D002166

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

017D002366

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42

017D002466

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 1.5 - 11, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42

017D002566

Diferentsiaalrõhulüliti, RT262A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.1 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11

017D002766

Diferentsiaalrõhulüliti, RT262A

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0 - 0.3, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11

017D003066

Diferentsiaalrõhulüliti, RT262AE

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.1 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11

017D003666

Diferentsiaalrõhulüliti, RT260AE

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

Kuva: