Diferentsiaalrõhulüliti, RT260A

017D002366

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.5 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 42

Toote üksikasjad

Bruto težina 1.278 Kilogram
Neto težina 0.994 Kilogram
EAN 5702428042826

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.6 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.05 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 87 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 7.3 psi
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [maks.] 6 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] [min.] 0.5 bar
Diferencijalni kontakt [bar] 0.5 bar
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija resetovanja Automatski
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Kontakt, funktsioon SPDT
Külmutusagensid R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. radni pritisak [bar] 42 bar
Maks. radni pritisak [psig] 609 psig
Max testrõhk [bar] Pe 47 bar
Max testrõhk [psig] 681 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Napomene za konekciju pritiska Zavarena cevna spojnica d 6,5/D 10 mm
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg pritiska [bar] Pe [maks.] 36 bar
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhuvahemik [bar] Pe [min] -1 bar
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
SCIPi kausta nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimi RT Presso_Diff.Presso
Tip konekcije za pritisak G
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 36 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] -1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 522 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] -15 psig
Tüüp RT260A
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality