Diferentsiaalrõhulüliti, RT262AE

017D003066

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.1 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 11

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.507 Kilogram
Netokaal 1.229 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428131476

 

ATEX müügitekst -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] 1.5 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] 0.1 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] 0.15 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] 0.01 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] 22 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus Keermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardne DIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus 2xPg 13.5
EN 60947 elektrilised omadused Saasteaste: 3
Nimisisendpinge: 4 kV
Lühisekaitse, kaitse: 10 A
Isolatsioon: 400 V
EN 60947 juhtmestiku omadused Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2
Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2
Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Kontaktsüsteemid
Häiresignaal Langemine
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar] 0.1 bar
Kontakt, funktsioon SPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtused Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Korpuse standard IP IP66
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 13 bar
Max testrõhk [psig] 188 psig
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s] 0 s
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuvahemik [bar] Pe [max] 9 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min] -1 bar
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 3/8
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimi RT Presso_Diff.Presso
Suurim töörõhk [bar] 11 bar
Suurim töörõhk [psig] 160 psig
Tehaseseade [bar] 0.12 bar
Tehaseseade [MPa] 0.012 MPa
Tehaseseade [psig] 2 psig
Toote kirjeldus Dif. Rõhulüliti
Toote nimetus Diferentsiaalrõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Üldine lisavarustus
Lülitite lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] 9 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] -1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] 131 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] -15 psig
Tüüp RT262AE
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality