Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 275 toodet
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75.000 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130.000 m³/h, NBR
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75.000 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 130.000 m³/h, EPDM
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2