Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U1239

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: DNVGL-CG-0339, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.24 Kilogram
Netokaal 0.221 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423023479

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.8 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.1 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 40 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 250 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon NO
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
In scope of WEEE Yes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.7 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 217.5 psig
Osade programmi nimi EV220B 6 - 22
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
SCIPi kausta tootenimi EV220B 6-12 brass NO - solenoid valve
Sisemine/väline ühendus Sisemine
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Oil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220B 6B G 38F NO000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal FKM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (membraan)
Tüübinimetus EV220B 6
Tüüp EV220B
Vedelikurühm 1
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 6 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 1/4 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse suurus [in] 3/8
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality