Solenoidventiil, EV220B, Funktsioon: NC, Äärik, 75 m³/h, EPDM

016D6080

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: PZH, Korpuse materjal: Malm, Töö: Servojuhtimisega (kolb), Viiside arv: 2/2

Toote üksikasjad

Brutokaal 26.5 Kilogram
Netokaal 25.175 Kilogram
Volume 99.313 Liter
EAN 5702422044901

 

Application Avatud
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 87 gal/min
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 10 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min] 0.25 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max] 145 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min] 3.6 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms] 5000 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] 15000 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -13 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm
Kv väärtus [m³/h] 75 m³/h
Max testrõhk [bar] 15 bar
Max testrõhk [psig] 218 psig
Osade programmi nimi EV220B 65 - 100
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Soojuskandja hälve, kommentaarid Neutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt] 50 cSt
Soojuskandja soovitused Water & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Spetsifikatsiooni võti EV220B 80CI FL10 E NC000
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Tihendusmaterjal EPDM
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Äärikud
Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootor B
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli] 0.53 in
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Töö Servojuhtimisega (kolb)
Tüübinimetus EV220B 80
Tüüp EV220B
Vedelikurühm 2
Viiside arv 2/2
Vooluava suurus [mm] 80 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli] 3 in
Välisõhu temperatuur, max [°C] 80 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 176 °F
Ühenduse materjal Malm
Ühenduse suurus [in] 3 in
Ühenduse tüüp Äärik
Ühendusstandard EN 1092-1
Ühtlustusava avamine/sulgemine Valikuline ühtlustusava

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality