Kuvab 21 toodet

180B0007

PAH 12.5

Pealevool [gpm] [Max]: 5.4, Pealevool [l/min] [max]: 20.9, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0008

PAH 10

Pealevool [gpm] [Max]: 4.2, Pealevool [l/min] [max]: 16.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0022

PAH 4

Pealevool [gpm] [Max]: 1.6, Pealevool [l/min] [max]: 6.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0023

PAH 6.3

Pealevool [gpm] [Max]: 2.7, Pealevool [l/min] [max]: 10.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0024

PAH 2

Pealevool [gpm] [Max]: 0.6, Pealevool [l/min] [max]: 2.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0036

PAH 25

Pealevool [gpm] [Max]: 11.1, Pealevool [l/min] [max]: 42.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0037

PAH 32

Pealevool [gpm] [Max]: 14.4, Pealevool [l/min] [max]: 55.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0040

PAH 63

Pealevool [gpm] [Max]: 27.7, Pealevool [l/min] [max]: 106.8, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0041

PAH 80

Pealevool [gpm] [Max]: 35.9, Pealevool [l/min] [max]: 138.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

180B0042

PAH 70

Pealevool [gpm] [Max]: 31.1, Pealevool [l/min] [max]: 119.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

Kuva: