PAH 6.3

180B0023

Pealevool [gpm] [Max]: 2.700, Pealevool [l/min] [max]: 10.60, Väljundrõhk [barg] [max]: 140, Väljundrõhk [psig] [max]: 2030, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 700

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.768 Kilogram
Netokaal 4.466 Kilogram
Volume 5.826 Liter
EAN 5715162666838

 

ATEX-iga ühilduvus No
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH6.3
EU RoHS compliance Out of scope
Helirõhutase [dB(A)] 76 dBA
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal AISI 304
Nihe [cm³/p] 6.3 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 0.38 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pealevool [gpm] [Max] 2.7 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0.9 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 10.6 l/min
Pealevool [l/min] [min] 3.6 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 4 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 58 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAH pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus PAH 6.3
Tüüp PAH 2-6.3
UK RoHS compliance Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 140 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 10 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 2030 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 145 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality