PAH 10

180B0008

Pealevool [gpm] [Max]: 4.2, Pealevool [l/min] [max]: 16.4, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 232, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 70

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.304 Kilogram
Netokaal 7.962 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162666951

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH10
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 75 dBA
Hooldatav Yes
Kiirus [rpm] [Max] 1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal AISI 304
Nihe [cm³/p] 10 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 0.6 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pealevool [gpm] [Max] 4.2 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 1.4 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 16.4 l/min
Pealevool [l/min] [min] 5.4 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 700 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 4 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 58 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAH pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne BSPP
Tühjenduskraani ühenduse mõõt [tolli] 1/4 in
Tüübinimetus PAH 10
Tüüp PAH 10-12.5
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 160 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 10 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 2320 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 145 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality