Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 16 toodet
PAHT 20
Pealevool [gpm] [Max]: 10.9, Pealevool [l/min] [max]: 42.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 25
Pealevool [gpm] [Max]: 13.5, Pealevool [l/min] [max]: 52.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 2321, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 32
Pealevool [gpm] [Max]: 17.8, Pealevool [l/min] [max]: 68.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 16, Väljundrõhk [psig] [max]: 2321, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 6.3
Pealevool [gpm] [Max]: 4.7, Pealevool [l/min] [max]: 18.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 4
Pealevool [gpm] [Max]: 2.6, Pealevool [l/min] [max]: 10.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 2
Pealevool [gpm] [Max]: 1, Pealevool [l/min] [max]: 4.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 10
Pealevool [gpm] [Max]: 5.2, Pealevool [l/min] [max]: 21.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 12.5
Pealevool [gpm] [Max]: 6.7, Pealevool [l/min] [max]: 27.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 14, Väljundrõhk [psig] [max]: 203, Kiirus [rpm] [Max]: 240, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 3.2
Pealevool [gpm] [Max]: 1.9, Pealevool [l/min] [max]: 7.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 10, Väljundrõhk [psig] [max]: 145, Kiirus [rpm] [Max]: 300, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100
PAHT 50
Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 8, Väljundrõhk [psig] [max]: 116, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100