PAHT 25

180B0020

Pealevool [gpm] [Max]: 13.500, Pealevool [l/min] [max]: 52.20, Väljundrõhk [barg] [max]: 160, Väljundrõhk [psig] [max]: 2321, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000

Toote üksikasjad

Brutokaal 23.31 Kilogram
Netokaal 18.3 Kilogram
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162666913

 

ATEX-iga ühilduvus No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 79 dBA
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 2400 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal AISI 316
Nihe [cm³/p] 25 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 1.53 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pealevool [gpm] [Max] 13.5 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 3.3 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 52.2 l/min
Pealevool [l/min] [min] 12.9 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 1000 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 6 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 87 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 20 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 290 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAHT pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus PAHT 25
Tüüp PAHT 20-32
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 160 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 2321 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality