PAHT 50

180B0085

Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 8, Väljundrõhk [psig] [max]: 116, Kiirus [rpm] [Max]: 180, Pidevkiirus [p/min] [min]: 100

Toote üksikasjad

Brutokaal 35.686 Kilogram
Netokaal 35.5 Kilogram
Volume 22.131 Liter
EAN 5715162667132

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Heakskiit CE
Helirõhutase [dB(A)] 80 dBA
Hooldatav Yes
Kiirus [rpm] [Max] 1800 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 700 rpm
Korpuse materjal AISI 316
Nihe [cm³/p] 50 cm³/rev
Nihe [toll³/p] 3.05 in³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Pealevool [gpm] [Max] 21.7 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 7.4 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 83.7 l/min
Pealevool [l/min] [min] 28.6 l/min
Pidevkiirus [p/min] [min] 1000 rpm
Päritoluriik Denmark
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühendus, standardne BSPP
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Keere
Sisendrõhk [barg] [max] 6 barg
Sisendrõhk [barg] [min] 0 barg
Sisendrõhk [psig] [max] 87 psig
Sisendrõhk [psig] [min] 0 psig
Sisendrõhk, tipuajal [barg] [max] 20 barg
Sisendrõhk, tipuajal [psig] [max] 290 psig
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Tihendusmaterjal NBR
Toote kirjeldus PAHT pumps
Tooterühm Pump
Tühjenduskraani tüüp Thread
Tühjenduskraani ühendus, standardne Metric
Tühjenduskraani ühenduse mõõt (meetermõõdustik) M6
Tüübinimetus PAHT 50
Tüüp PAHT 50-90
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühendus, standardne BSPP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüp Keere
Väljundrõhk [barg] [max] 80 barg
Väljundrõhk [barg] [min] 30 barg
Väljundrõhk [psig] [max] 1160 psig
Väljundrõhk [psig] [min] 435 psig
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°F] [Min] 32 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality