Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 24 toodet
Temperatuuriandur, MBT 153, 10 m, Pt, 1000 Ohm
Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Teflon
Temperatuuriandur, MBT 153, 3 m, NTC, 5000 Ohm
Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: PVC
Temperatuuriandur, MBT 153, 11 m, Pt, 100 Ohm
Temperatuuriandur, MBT 153, 10 m, Pt, 100 Ohm
Temperatuuriandur, MBT 153, 6 m, Pt, 100 Ohm
Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Polüolefiin, varjestatud
Temperatuuriandur, MBT 153, 3 m, Pt, 100 Ohm
Temperatuuriandur, MBT 153, 3.5 m, Pt, 100 Ohm
Temperatuuriandur, MBT 153, 5.5 m, Pt, 100 Ohm
Kuva: