Temperatuuriandur, MBT 153, 10 m, Pt, 10 Ohm

084Z2312

Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Teflon

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.514 Kilogram
Netokaal 0.481 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN 5702428889117

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 2 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 6 soonega
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 3 tükki
Kaabli pikkus [m] 10 m
Kaabli pikkus [tolli] 394 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 200 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -80 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 392 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -112 °F
Kaabli tüüp Teflon
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal AISI 305
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP68
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-B101-1000
Tüüp MBT 153
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality