Temperature sensor, MBT 153, 3.00 m, NTC, 5000 Ohm

084Z2228

Electrical connection: Cable, Cable type: PVC

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.097 Kg
Netokaal 0.094 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN 5702428816656

 

Andurielemendi takistus [Ohm] 5000
Andurielemendi tolerants ± 0,5 °C
Andurielemendi tüüp NTC
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 2-sooneline kaabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kaabli pikkus [tolli] 118.11 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 100 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -40 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 212 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -40 °F
Kaabli tüüp PVC
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.24 in
Kaitsetoru materjal AISI 305
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Temperature sensor
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-0BA0-0300
Tüüp MBT 153
UK RoHS compliance Out of scope
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality