Temperatuuriandur, MBT 153, 3 m, Pt, 100 Ohm

084Z5239

Elektriühendus: Kaabel, Kaabli tüüp: Teflon

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.135 Kilogram
Netokaal 0.122 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN 5702423160129

 

Andurielemendi standard EN 60751
Andurielemendi takistus [Ohm] 100
Andurielemendi tolerants Klass B
Andurielemendi tüüp Pt
Andurielement [tk] 1 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse suurus 3 soonega
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Juhtmed [tk] 3 tükki
Kaabli pikkus [m] 3 m
Kaabli pikkus [tolli] 118 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 200 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -80 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 392 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -112 °F
Kaabli tüüp Teflon
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.236 in
Kaitsetoru materjal AISI 305
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Korpuse standard IP IP68
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Muutuv
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Temperatuuriandur
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 153-4001-0300
Tüüp MBT 153
Väljundsignaal Ohm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality