Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 386 toodet
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-3831-A1AB04-0