Show more
DST P40I

Shows 12 product(s)

078G5000

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-1611-A1GB04-1

078G5001

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-1811-A1GB04-1

078G5002

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2011-A1GB04-1

078G5003

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2211-A1GB04-1

078G5004

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2411-A1GB04-1

078G5005

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-3011-A1GB04-1

078G5006

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-1611-A1GB08-1

078G5007

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-1811-A1GB08-1

078G5008

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2011-A1GB08-1

078G5009

Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2211-A1GB08-1

View: