Näita rohkem
MBS 4000

Kuvab 12 toodet

060G2401

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1011-A1AB08-0

060G2402

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1211-A1AB08-0

060G2403

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1411-A1AB08-0

060G2404

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1611-A1AB08-0

060G2405

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1811-A1AB08-0

060G2406

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-2011-A1AB08-0

060G2407

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-2211-A1AB08-0

060G2408

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-2411-A1AB08-0

060G2452

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-1021-A1AB08-0

060G5557

Rõhusaatja, MBS 4000, 0 bar - 172 bar, 0 psi - 2500 psi

Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 4000-7531-A1AC04-0

Kuva: