Rõhusaatja, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G1100

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 3000-1631-A1AB04-0

Product details

총 중량 0.174 Kilogram
순중량 0.153 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423058051

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
Accuracy, typical [±FS%] 0.5 %
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Identisk produkt 060G4062
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.5 %
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Omfattet af WEEE Yes
Overtryk, maks. [bar] 24 bar
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavn AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryktilslutn. std. EN 837
Type MBS 3000
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
국제 상품 번호 5702423058051
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
사양 요소 MBS 3000-1631-A1AB04-0
승인 ATEX
CE
압력 범위 [bar] [최대] 4 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 58 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [psi] 348 psi
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력신호 Current
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
흐름막벽 아니요

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality