Transmisor de presión, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5002

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: DST P40I-2011-A1GB04-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.112 Kilogram
Peso neto 0.103 Kilogram
Volumen 0.251 Liter
EAN 5702428525992

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación DST P40I-2011-A1GB04-1
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ISO 1179-2
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
N.° de expediente SCIP 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor DST P40I + M
Notas de conexión de presión A
Presión de ruptura [bar] 20 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 145 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -15 °C
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 15 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo DST P40I
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality