Rõhusaatja, DST P40I, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

078G5003

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: DST P40I-2211-A1GB04-1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.113 Kilogram
Netokaal 0.103 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428528955

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
Elektriühenduse suurus Pg 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit CE
Impulss-vibrosummuti No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max] 80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min] 0 °C
Korpuse standard IP IP65
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 50 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välis Isane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 16 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 232 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 0 psi
Rõhuühendus HEX [mm] 27 mm
Rõhuühendus, kirjeldus A
Rõhuühendus, standardne ISO 1179-2
Rõhuühenduse mõõt 1/4
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIPi kausta tootenimi Sensor DST P40I + M
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -15 °C
Spetsifikatsiooni võti DST P40I-2211-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Tüüp DST P40I
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Väljundsignaal Current
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ülerõhk, max [bar] 35 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality