Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Kuvab 22 toodet
Rõhulüliti, BCP1
null: 0.1 - 1.1, Diferentsiaal [bar]: 0.15 - 0.6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 6
Rõhulüliti, BCP2
null: 0 - 2.5, Diferentsiaal [bar]: 0.4 - 1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 10
Rõhulüliti, BCP3
null: 0 - 6, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 1.4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 16
Rõhulüliti, BCP4
null: 1 - 10, Diferentsiaal [bar]: 1 - 2.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 25
Rõhulüliti, BCP5
null: 2 - 16, Diferentsiaal [bar]: 2 - 3.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 32
Rõhulüliti, BCP5
null: 2 - 16, Diferentsiaal [bar]: 1.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 32
Rõhulüliti, BCP6
null: 5 - 25, Diferentsiaal [bar]: 2.5 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 40
Rõhulüliti, BCP7
null: 10 - 40, Diferentsiaal [bar]: 3 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 63
Rõhulüliti, BCP1H
null: 0.1 - 1.1, Diferentsiaal [bar]: 0.1, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 6
Rõhulüliti, BCP2H
null: 0 - 2.5, Diferentsiaal [bar]: 0.2, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 10