Rõhulüliti, BCP1H

017B0030

null: 0.1 - 1.1, Diferentsiaal [bar]: 0.1, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 6

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.672 Kilogram
Netokaal 0.536 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248100

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] 0.1 bar
Diferentsiaal [psi] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PED
TYSK
TÜV
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kinnitusfaili nimi TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontakt, koormustüüp A
Kontaktide nimiväärtused AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Käsitsi maks.
Max testrõhk [bar] Pe 6.6 bar
Max testrõhk [psig] 96 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 9 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 15.95 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 1.1 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 0.1 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 1.45 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIPi kausta tootenimi BCP
Suurim töörõhk [bar] 6 bar
Suurim töörõhk [psig] 87 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp BCP1H
UK RoHS compliance Yes
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality