Rõhulüliti, BCP2

017B0006

null: 0 - 2.5, Diferentsiaal [bar]: 0.4 - 1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 10

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.637 Kilogram
Netokaal 0.475 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248049

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 1 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 0.4 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 14.5 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 5.8 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontakt, koormustüüp A
Kontaktide nimiväärtused AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 11 bar
Max testrõhk [psig] 160 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 15 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 36.26 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 2.5 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 0 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 0 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIPi kausta tootenimi BCP
Suurim töörõhk [bar] 10 bar
Suurim töörõhk [psig] 145 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp BCP2
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality