Rõhulüliti, BCP7

017B0026

null: 10 - 40, Diferentsiaal [bar]: 3 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 63

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.652 Kilogram
Netokaal 0.492 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248094

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferentsiaal [bar] [max] 6 bar
Diferentsiaal [bar] [min] 3 bar
Diferentsiaal [psi] [max] 87 psi
Diferentsiaal [psi] [mini] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrilised andmed, standardne EN 60947-4/-5
Elektriühendus DIN-kork
Elektriühendus, standardne EN 175301-803
Elektriühendus, välimine/sisemine Emane
Elektriühenduse suurus Pg 11
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kategooria IV
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Kontakt, funktsioon SPDT kuld
Kontakt, koormustüüp A
Kontaktide nimiväärtused AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Korpuse standard IP IP65
Lähtestusfunktsioon Automaatne
Max testrõhk [bar] Pe 69.3 bar
Max testrõhk [psig] 1005 psig
Pakendi formaat Multipakend
Purunemisrõhk [bar] 94.5 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] 580.1 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] 40 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] 10 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] 145 psig
Rõhk sise/välis Isane
Rõhku tajuv element Sülfoonid
Rõhuühendus, standardne ISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt 1/2
Rõhuühenduse tüüp G
SCIPi kausta nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIPi kausta tootenimi BCP
Suurim töörõhk [bar] 63 bar
Suurim töörõhk [psig] 915 psig
Toote kirjeldus Rõhulüliti
Toote nimetus Rõhulüliti
Tooterühm Switches and thermostats
Tootetarvikud Lülitite lisavarustus
Tüüp BCP7
Vedelikurühm 1
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality