Diferentsiaalrõhulülitid

Kuvab 21 toodet

017D001366

Differenspressostat, RT262A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11

017D001466

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017D001566

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42

017D002166

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

017D002366

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42

017D002466

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.5 - 11, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42

017D002566

Differenspressostat, RT262A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11

017D002766

Differenspressostat, RT262A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0 - 0.3, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11

017D003066

Differenspressostat, RT262AE

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.1 - 1.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11

017D003666

Differenspressostat, RT260AE

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22

Kuva: