Solenoidmähis, AB012D, DIN-lameklemm, Multipakend

042N0806

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.062 Kilogram
Netokaal 0.055 Kilogram
Volume 0.092 Liter
EAN 5702423071197

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Mähise kinnitus Näpukruvi
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV210A
EV220A
EV310A
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Supply voltage [V] DC 12 V
Toitepinge [V] DC 12 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AB012D
Tüüp AB012D
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve [W] DC 5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality