Solenoidmähis, AB110C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

042N0804

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.058 Kilogram
Netokaal 0.049 Kilogram
Volume 0.088 Liter
EAN 5702423050567

 

Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Mähise kinnitus Näpukruvi
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV210A
EV220A
EV310A
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 110 V
Toitepinge 50 Hz max [V] 110 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 110 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 9 mm
Tüübinimetus AB110C
Tüüp AB110C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve 50 Hz [VA] 8 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 6 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 4.5 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 4.5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality