Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 42 toodet
VFG 22, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Äärik
Rõhutoimelised ventiilid
VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Äärik
Pressure operated valves
VFG 22, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Äärik
VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Äärik
Kuva: