Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
You are at the {0} store.
31 produit(s) trouvé(s)
VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Bride
VFG2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, Bride
VFG2 PN16 20/6,3 2 voies, à bride, aller/ret.
VFG 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Bride
VFG2 PN16 25/8 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Bride
VFG2 PN16 32/16 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Bride
VFG2 PN16 40/20 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Bride
VFG2 PN16 50/32 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 65, 50 m³/h, Bride
VFG2 PN16 65/50 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Bride
VFG2 PN16 80/80 2 voies, à bride, aller/retour
VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Bride
VFG2 PN16 100/125 2 voies, à bride, aller/ret.
VFG 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Bride
VFG2 PN16 125/160 2 voies, à bride, aller/ret.
Afficher: