VFG 22, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Äärik

065B5502

Rõhutoimelised ventiilid

Toote üksikasjad

Brutokaal 52.45 Kilogram
Netokaal 47 Kilogram
Volume 83.434 Liter
EAN 5710104095424

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rõhutoimelised ventiilid
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitatsioonitegur 0.3
Kavitatsioonitegur 100% 0.24
Kavitatsioonitegur 25% 0.43
Kavitatsioonitegur 50% 0.36
Kavitatsioonitegur 75% 0.3
Kvs-väärtused [m³/h] 160 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lekkekadu [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 100 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFG 22
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 100
Ühenduse suurus DN 100
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality