VFG 22, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Äärik

065B5507

Pressure operated valves

Toote üksikasjad

Brutokaal 32 Kilogram
Netokaal 24 Kilogram
Volume 80.535 Liter
EAN 5710104522791

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Kavitatsioonitegur 0.42
Kavitatsioonitegur 100% 0.36
Kavitatsioonitegur 25% 0.6
Kavitatsioonitegur 50% 0.49
Kavitatsioonitegur 75% 0.42
Kvs-väärtused [m³/h] 60 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lekkekadu [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 65 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 25
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 25 bar
Tüüp VFG 22
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 65
Ühenduse suurus DN 65
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality