Tryckstyrda vattenventiler WVTS (produktprogram)

Shows 8 product(s)

016D1017

Styrning för vattenreg.ventil, WVS, 2.2 bar - 19 bar

Regleringstryck, område [bar]: 2.2 - 19, Ansl.typ (köldmedium): Flare-/svetsnippel

016D1018

Styrning för vattenreg.ventil, WVS, 15 bar - 29 bar

Regleringstryck, område [bar]: 15 - 29, Ansl.typ (köldmedium): Flare-/svetsnippel

016D5032

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH, 1 1/4

Anslutningstyp: G, Kv värde [m³/h]: 12.5, Används för produkt: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH, 1 1/2

Anslutningstyp: G, Kv värde [m³/h]: 21, Används för produkt: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH

Anslutningstyp: Svetsfläns, Kv värde [m³/h]: 32, Används för produkt: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH, 2 1/2 in

Anslutningstyp: Svetsfläns, Kv värde [m³/h]: 45, Används för produkt: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH

Anslutningstyp: Svetsfläns, Kv värde [m³/h]: 80, Används för produkt: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Ventilhus för vattenreg.ventil, WVH

Anslutningstyp: Svetsfläns, Kv värde [m³/h]: 125, Används för produkt: WVS 100; WVTS 100

View: