ICMTS 50/80 and ICAD 600A-TS

Kuvab 10 toodet

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Tüüp: ICAD 600A-TS, Tootele kasutamiseks: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 50, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50

148B5862

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 50, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 50, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 50

148B5971

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 80, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 80, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 80

148B5972

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 80, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 80, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 80

148B6861

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 50, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Ühendusstandard: EN 1254-5; ASME B16.50, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 54, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 54

148B6862

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 50, Suurim töörõhk [bar]: 140

Osade programmi nimi: ICMTS, Ühendusstandard: EN 1254-5; ASME B16.50, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 54, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 54

Kuva: