Kõrgrõhu mootori paisuventiil, ICMTS 80B

027H3512

Kv väärtus [m³/h]: 27, Suurim töörõhk [bar]: 140

Toote üksikasjad

Brutokaal 5 Kilogram
Netokaal 4.2 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Avamis-/sulgemisaeg [s] 8 s
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 31.212 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 326A
Heakskiit CE
CRN
UL
Hooldatav ICM / ICS / ICLX varuosad
Kategooria I
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 27 m³/h
Käsijuhtimise valik ICAD-i seadistuse kaudu
Mitmefunktsioonilise tööriista kaudu
Külmutusagensid R744
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Märkused SVL - 140B
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Osade programmi nimi ICMTS
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Rakendusala Transkriitilised CO2-süsteemid
Suund Puudub
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote kirjeldus Kõrgrõhu mootori paisuventiil
Toote nimetus Function module
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
ICM / ICS / ICLX lisavarustus
Tüüp ICMTS 80B
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Vedelikurühm 1
Ventiili talitlus OTSENE
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard EN 10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality