Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Tüüp: ICAD 600A-TS, Tootele kasutamiseks: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.713 Kilogram
Netokaal 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [max] 10 V
Analoogsisendi voltide valik [V] alalisv. (2) [min] 2 V
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogsisendi voolu valik [mA] (2) [min] 4 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [max] 20 mA
Analoogväljundite valikud [mA] (2) [min] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 326A
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [max] 24 V
Dig. väljund – väline toide [V] d.c [min] 5 V
Digitaalne väljund, koormus [oomi] 50
Digitaalne väljund, max koormus [mA] 50 mA
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 3 tükki
Ekraani tüüp LCD
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Digital output
Heakskiit CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Koormus, analoogsisendisse tulev pinge [oomi] 10000
Koormus, analoogsisendisse tulev vool [oomi] 200
Koormus, analoogväljund, max [oomi] 250
Korpuse standard IP IP67
Korpuse standard Nema (~) 6
Kõik toimingud 250 (täissammud)
Mootori tüüp Digitaalne samm-mootor
Osade programmi nimi ICMTS
Output configuration NPN Transistor
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend No
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 122 °F
Toitepinge hälve [%] [max] 10 %
Toitepinge hälve [%] [min] -15 %
Toitepinge koormus [A] 1.2 A
Toote kirjeldus Täiturmootor
Toote nimetus Actuator
Tootele kasutamiseks ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud ICAD lisavarustus
Tüüp ICAD 600A-TS
UL evaluated Yes
UL-i kinnitusfaili nimi KÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
Ventiili talitlus Modulating;ON/OFF
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -22 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality