Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 50, Suurim töörõhk [bar]: 140

148B6861

Osade programmi nimi: ICMTS, Ühendusstandard: EN 1254-5; ASME B16.50, Sisendi ühenduse mõõt [mm]: 54, Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]: 54

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.15 Kilogram
Netokaal 2.7 Kilogram
Volume 7.259 Liter
EAN 5715162515952

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Heakskiit C UL US LOENDIS
CE
UKCA
Hooldatav SVL Flexline varuosad
Kategooria I
Kaubamärk SVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R744
Osade programmi nimi ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 54 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 2 1/8 in
Sisendi ühenduse tüüp Brazed
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Ventiili korpus
Toote nimetus Mitmefunktsioonilise ventiili korpus
Tootele kasutamiseks ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Tooterühm Multifunction valves
Tootetarvikud SVL Flexline lisavarustus
Tüüp SVL-140B 50
UL evaluated Yes
Vedelikurühm 2
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 54 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Brazed
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ASME B16.50
EN 1254-5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality