Kompressori ja kondensaatori regulaatorid

Kuvab 15 toodet

080G0281

Paketi kontroller, AK-PC 551

Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080G0282

Paketi kontroller, AK-PC 551

Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080G0283

Paketi kontroller, AK-PC 551

Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080G0288

Paketi kontroller, AK-PC 551

Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080G0320

Paketi kontroller, AK-PC 572

Funktsioon: CO2 pakett, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

080Z0106

Paketi kontroller, AK-PC 710

Funktsioon: Fikseeritud IO-ühendused, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

080Z0191

Paketi kontroller, AK-PC 781A

Funktsioon: Pakett k. Jääksoojuse tagastus, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: IO laiendus; RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

080Z0192

Paketi kontroller, AK-PC 782A

Funktsioon: Transkriitiline võimendi, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks; RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

080Z0193

Paketi kontroller, AK-PC 783A

Funktsioon: Pakett k. Kaskaad, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks; RS232; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

080Z0194

Paketi kontroller, AK-PC 781B

Funktsioon: Pakett k. Jääksoojuse tagastus, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: IO laiendus; RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Kuva: