Paketi kontroller, AK-PC 781A

080Z0191

Funktsioon: Pakett k. Jääksoojuse tagastus, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: IO laiendus; RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks; LON RS485, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.95 Kilogram
Netokaal 0.645 Kilogram
Volume 5.68 Liter
EAN 5702428930550

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 11 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
Ekraan – valik EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
MMIGRS2
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Pakett k. Jääksoojuse tagastus
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hooldatav Ei
I/O liidesed, max 120 tükki
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kompr. ohutussign. arv, max 6 tükki
Kompressori võimsusrežiim Samm/kiirus
Kompressorite arv, max 10 tükki
Kondensaatori juhtimistüüp Rõhk/temperatuur
Kontrolleri tüüp Paketi kontroller
Korpuse standard IP IP10
Lisamoodulite arv, max 11 tükki
Lisateave Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
PFAS content [Yes/No] No
Programmeerimistööriistad AK-ST 500
Rakendusala Tüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhulüliti täiend. sisendid, max 5 tükki
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Teabeedastuse tüüp IO laiendus
LON RS485
RJ11 (CAN) ekraaniga ühendamiseks
USB-B to PC
Termostaatide täiendavad sisendid, max 5 tükki
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
tšehhi
taani
hollandi
inglise
soome
prantsuse
saksa
itaalia
poola
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Paketi kontroller
Toote omadused Vastab CO2-nõuetele
Kondensaatori tõrgete jälgimine
Sis. välist andmesidet
Ujuva kondensaatori rõhk
Soojustagastuse funktsioon
Koormuse eraldamine
Öine madalamaks reguleerimine
P0 optimeerimine
Pumba juhtimine
3-suunalise ventiiliga juhtimine
Tooterühm Compressor/condenser control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Täiendavad alarmisisendid, max 10 tükki
Täiendavad analoogsisendid, max 5 tükki
Tüüp AK-PC 781A
Tüürimisfunktsiooni reziim PI
Tüürimisfunktsiooni sisend Rõhk/temperatuur
UL evaluated Yes
Ventilaatori juhtrežiim PI
Ventilaatori võimsuse juhtimine Samm/kiirus
Ventilaatorite arv, max 8 tükki
Õli juhtimine Jah, CO2-ga

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality