Paketi kontroller, AK-PC 572

080G0320

Funktsioon: CO2 pakett, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.662 Kilogram
Netokaal 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN 5702428587259

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Aku kogus 1
Analoogsisendid (AI) [pc] 8 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 3 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Ekraan – valik Esiküljel. Valik: MMIGRS2
Ekraan, ees Jah
Energiatarve [W] 10 W
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon CO2 pakett
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kompressori võimsusrežiim Samm/kiirus/pulsilaiusmodulatsioon
Kompressorite arv, max 5 tükki
Kondensaatori juhtimistüüp Rõhk/temperatuur
Lisateave Relays 5,6 solid state type
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Rakendusala Tüürimisfunktsioon
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Seadmed Sh Konnektorid
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp MODBUS
Toitepinge [V] AC 24 V
Toote keel horvaatia
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
ungari
itaalia
poola
portugali
rumeenia
vene
serbia
hispaania
türgi
Toote nimetus Paketi kontroller
Toote omadused Vastab CO2-nõuetele
Kompressori ohutus
Väljalaskegaasi temp. ohutus
Ventilaatori ohutus
Ujuva kondensaatori rõhk
Soojustagastuse funktsioon
Kõrgrõhu ohutus
Sisseehitatud LCD-ekraan
Koormuse eraldamine
Madala rõhu ohutus
Öine optimeerimine
P0 optimeerimine
Vastuvõtja rõhu juhtimine
Imigaasi temp. ohutus
Tooterühm Compressor/condenser control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus AK-PC 572
Tüüp AK-PC 572
Tüürimisfunktsiooni reziim PI
Tüürimisfunktsiooni sisend Rõhk/temperatuur
UL evaluated Yes
Ventilaatori juhtrežiim PI
Ventilaatori võimsuse juhtimine Speed

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality