Paketi kontroller, AK-PC 551

080G0282

Funktsioon: 2 imiseadet ja ühine kondensaator, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 8, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.088 Kilogram
Netokaal 0.861 Kilogram
Volume 11.809 Liter
EAN 5702428843058

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Aku kogus 1
Analoogsisendid (AI) [pc] 8 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 2 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
Ekraan – valik Komplektis väline ekraan MMIGRS2
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [W] 10 W
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon 2 imiseadet ja ühine kondensaator
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Kompressori võimsusrežiim Samm/kiirus/pulsilaiusmodulatsioon
Kompressorite arv, max 8 tükki
Kondensaatori juhtimistüüp Rõhk/temperatuur
Lisateave Relays 5,6 solid state type
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Rakendusala Tüürimisfunktsioon
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Sh Konnektorid ja ekraan
Teabeedastuse tüüp MODBUS
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Toitepinge [V] AC [min] 110 V
Toote keel horvaatia
tšehhi
taani
hollandi
inglise
prantsuse
saksa
ungari
itaalia
poola
portugali
rumeenia
vene
serbia
hispaania
türgi
Toote nimetus Paketi kontroller
Toote omadused Summer
Kompressori ohutus
Väljalaskegaasi temp. ohutus
Ventilaatori ohutus
Ujuva kondensaatori rõhk
Soojustagastuse funktsioon
Kõrgrõhu ohutus
Koormuse eraldamine
Madala rõhu ohutus
Öine optimeerimine
P0 optimeerimine
Reaalajakell
Imigaasi temp. ohutus
Tooterühm Compressor/condenser control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus AK-PC 551
Tüüp AK-PC 551
Tüürimisfunktsiooni reziim PI
Tüürimisfunktsiooni sisend Rõhk/temperatuur
UL evaluated Yes
Ventilaatori juhtrežiim PI
Ventilaatori võimsuse juhtimine Samm/kiirus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality