Näita rohkem
NSK / XSK

Kuvab 11 toodet

061H5067

Rõhusaatja, XSK, 0 bar - 30 bar

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC30B-U186

061H5101

Rõhusaatja, XSK, 0 bar - 20 bar

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC20I-U188

061H5103

Rõhusaatja, XSK, 0 bar - 35 bar

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC35I-U188

061H5104

Rõhusaatja, XSK, 0 bar - 50 bar

Elektriühendus: Molex, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: XSK-AC50I-U188

061H5123

Rõhusaatja, NSK, 1 bar - 46 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE046I-U005

061H5142

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 10 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE010I-U009

061H5143

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE015I-U009

061H5144

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 20 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE020I-U009

061H5146

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 35 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE035I-U009

061H5150

Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE015I-U009

Kuva: