Rõhusaatja, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: NSK-BE035I-U009

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.067 Kilogram
Netokaal 0.066 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702428274807

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 2
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Ümar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identne toode 061H5153
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Tööstuspakend
Proportsionaalne [V] [max] 4.5 V
Proportsionaalne [V] [min] 0.5 V
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 35 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuühendus HEX [mm] 14 mm
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderi depressoriga
Rõhuühendus, standardne ASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt 7/16-20
Rõhuühenduse tüüp UNF
SCIPi kausta nr 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIPi kausta tootenimi NSK Series
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti NSK-BE035I-U009
Supply voltage [V] DC 5 V
Toitepinge [V] DC 5 V
Toote nimetus Rõhusaatja
Tooterühm Sensors
Täpsus, max +/- FS [%] 2 %
Tüüp NSK
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Väljundsignaal Ratio metric
Ülerõhk, max [bar] 38.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality