Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 10 bar

061H5142

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE010I-U009

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Brutokaal 0.067 Kilogram
Netokaal 0.066 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702428274845

 

+ toide Kontakt 1
+ väljund Kontakt 2
- üldine Kontakt 3
CE evaluated Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Ümar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, välimine/sisemine Isane
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Identne toode 061H5149
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Korpuse standard IP IP66
Külmutusagensid R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Omfattet af WEEE Yes
Pakendi formaat Tööstuspakend
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Proportsionaalne [V] [max] 4.5 V
Proportsionaalne [V] [min] 0.5 V
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Rõhk sise/välis Emane
Rõhuseade, viide Gauge (relative)
Rõhuvahemik [bar] [Max] 10 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0 bar
Rõhuühendus HEX [mm] 14 mm
Rõhuühendus, kirjeldus Schraderi depressoriga
Rõhuühendus, standardne ASME B1.1
Rõhuühenduse mõõt 7/16-20
Rõhuühenduse tüüp UNF
SCIP-dossier nr. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dossier produktnavn NSK Series
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 135 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Spetsifikatsiooni võti NSK-BE010I-U009
Supply voltage [V] DC 5 V
Toitepinge [V] DC 5 V
Type NSK
Täpsus, max +/- FS [%] 2.5 %
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -30 °C
Väljundsignaal Ratio metric
Ülerõhk, max [bar] 38.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality