Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 175 toodet
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 16 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Rõhusaatja, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Rõhusaatja, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Rõhusaatja, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Spetsifikatsiooni võti: AKS 3000-D531-A1AB06-0